Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Rot, Blau, Grau, Weiß

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  42, 63

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Kabelisolationsdicke (in) .004

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,033, 0,029

  • Litzengröße (AWG) 44

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 0,83, 0,74, 0,73

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,033, 0,029

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 0,53, .48 – .5, .36 – .38, 0,43

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .017, .014 – .015, .019 – .02, 0,021

  • Drahtgröße (AWG) 26, 28

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

  • Wandtyp  Einwandig

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Ausrüstung

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-82A-TC-H26-28

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten