Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Beatmungsstecker

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA6

  • Primäre Produktfarbe  Hellgrau, Schwarz, Grau

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M40 x 1,5, M12, M20 x 1.5, M12 x 1.5, M8, M16 x 1.5, M6

  • Gewindelänge (mm) 6, 18, 10, 6.6

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1605

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten