Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Ablassschraube

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA66

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Grau, Hellgrau

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M12 x 1.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  Schutzart IP56

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1611

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten