Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Hygienisch mit EMV

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  303-Edelstahl

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 5 – 10, 6 – 12, 12 – 17

  • Außengewindegröße  NPT 1/2", M25 x 1,5, NPT 3/8", M20 x 1.5, NPT 3/4", M16 x 1.5

  • Gewindelänge (mm) 7, 12, 10, 8, 11

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1617

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten