Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Produktmerkmale

  • Kabelverschraubung – Produkttyp  Runder Stecker

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Messing

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M40 x 1,5, M25 x 1,5, M63 x 1,5, M32 x 1,5, PG29, PG48, PG 7, PG13.5, PG36, PG42, PG 9, M20 x 1.5, PG21, PG16, M12 x 1.5, M50 x 1,5, M16 x 1.5, PG11

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1621

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten