• Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600, 1900

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Leitungsfarbe (Basis)  Grau, Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Flexibles Polyolefin

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.69, 5.4, 7, 10.4, 16, 18,3, 5,56, 11,6, 4,69, 13,7, 9,7, 3,69, 27,8

  • Kabelaußendurchmesser (in) .106, .145, .185, .213, 0,63, 0,539, 0,409, 0,72, 0,46, 0,219, 0,276, 1,094, 0,382

  • Leiter-Isolationsdurchmesser (mm) 16, 2,69, 27,8, 13,7, 18,3, 3,69

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 23, 1,49, 6,4, 14,3, 8,4, 3,9, 1,89, 2,96, 9,1, 2,49, 12,4

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,358, 0,488, 0,906, 0,36, 0,154, 0,098, 0,117, 0,252, 0,059, 0,074, 0,331, 0,563

  • Drahtgröße (mm²) 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 240

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  AFR35, Leistung

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AFR16-CABLE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten