Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 282110-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 183035-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 282109-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 22.7 mm | -40 – 125 °C |
| 282404-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 125 °C | 22.7 mm | -40 – 125 °C |
| 282403-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 183025-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 183036-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 183024-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 282109-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 22.7 mm | -40 – 125 °C |
| 282404-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 125 °C | 22.7 mm | -40 – 125 °C |
| 282109-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .75 – 1.5 mm² | 18 – 15 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 282438-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 282440-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | 22.7 mm | - |
| 282465-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | 22.7 mm | -40 – 125 °C |
| 282466-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |