Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontaktausrichtung
Gerade
-
Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche
Hell
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin)
30
-
Drahtkontaktbereich-Beschichtungsmaterial
Hell, Matt
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µm)
.76, .8 – 1.4
-
Drahtanschlussbereich – Beschichtungsdicke (µin)
30
-
Unterbeschichtungsmaterialdicke
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Stiftdurchmesser
1.57 mm [ .062 in ]
-
Kontakttyp
Stecksockel, Stift
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold
-
Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial
Gold
-
Kontakthalterung im Gehäuse
Mit
-
Kontaktgröße
Größe 16
-
Kontaktgrundmaterial
Messing
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
13
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
-
Produktanschluss an
Leitungen und Kabel
Montage und Anschlusstechnik
-
Drahtisolierungshalterung
Mit, Ohne
-
Kontakthalterungstyp im Gehäuse
Einrasten
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
.89 – 1.4, 1.02 – 1.57, 1.22 – 1.65, 1.4 – 2.24, 2.03 – 2.67
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.035 – .055, .04 – .062, .048 – .065, .055 – .088, .08 – .105
-
Drahtgröße (AWG)
14, 18, 18 – 16, 24 – 20, 28 – 24
-
Drahtgröße (mm²)
.08 – .24, .081, .2 – .6, .8 – 1.4, 2, 2 – 2.15
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 105 °C [ -55 – 302 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Leistung
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Kontaktfarbencode
Blau, Blau/Blau, Gelb/Rot, Rot, Rot/Rot, Violett/Blau
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Einzelausführung, Trommel, Tüte
-
Verpackungsmenge
500, 900, 950, 1000, 4000
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM71-T98