![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-ampower-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Parallelverbinder, Stoßverbinder und Kabelverbinder
Die Parallelverbinder, Stossverbinder und Quick Disconnects von TE Connectivity stellen eine qualitativ hochwertige Lösung speziell für große Kabel und Leitungen dar. Unsere AMPOWER Kabelschuhe und Schnelltrennanschlüsse bieten maximale Leitfähigkeit, exzellente mechanische Festigkeit und elektrische Leistung.
AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder werden aus hochwertigem, nahtlosem Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit gefertigt. Unser spezielles Verzinnungsverfahren verhindert Korrosion und bietet einen störungsfreien Service. Ein spezielles Stanzverfahren verarbeitet das Kupferrohr zu einer rechteckigen Kontaktzunge mit doppelter Schichtdicke und einem kurzen robusten Übertragungsbereich. Diese Faktoren in Kombination mit dem AMPOWER Kabelschuh-Crimp bieten eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Festigkeit.
Mit unseren Pressverbindungen bieten wir eine zuverlässige Technologie, die vom ersten bis zum letzten Crimp vollständig mechanisch und kontrollierbar ist. Auf diese Weise werden die Abweichungen anderer Crimpmethoden, z. B. bei den Schmelztemperaturen, bei der Flussmittelkomposition, von eingeschlossenen Gasen oder bei der Oxidation, vermieden.
AMPOWER Kabelschuhe und Kabelverbinder eignen sich ideal für die Energieerzeugung und -verteilung im Schienen- und Bahnverkehr. Dies macht elektrische Anlagen im Dauerbetrieb, z: B. Generatoren, Motoren und Schweißer, zu einer perfekten Anwendung für AMPOWER Produkte. Weitere Anwendungen sind außerdem die Verbindung von Netzteilen mit Computern und Peripheriegeräten.
AMPOWER Schnelltrennanschlüsse (Quick Disconnects) wurden speziell für den Einsatz in der Transportindustrie entwickelt, da sie ein äußerst zuverlässiges und wirtschaftliches Mittel zum Endverschluss großer Stromkabel und Leitungen sind. Sie eignen sich ideal für zahlreiche Anwendungen wie Motoren, Generatoren, Transformatoren sowie viele andere elektrische Geräte, die Stößen, Vibrationen und langen Dauerbetriebszeiten ausgesetzt sind.
Vorteile und Eigenschaften
AMPOWER Kabelschuhe
- Vielseitigkeit: Mehrdrähtige Leiter und AMPOWER Kabelschuhe verbinden sich beim Crimpen zu einer nahezu homogenen Masse.
- Festigkeit: Aufgrund ihrer ausgezeichneten Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen sind AMPOWER Kabelschuhe hervorragend für ihren vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.
- Wirtschaftlichkeit: Ein wichtiger Aspekt aller AMPOWER Produkte sind die geringen Herstellungskosten.
- Leitfähigkeit, Korrosionswiderstand und Temperaturanstieg
- Sichere Kontrolle: Sichtloch zur Prüfung
- Umfangreicher Drahtgrößenbereich: Deckt bei Rohrkabelschuhen Drahtgrößen von 6 AWG bis 1000 MCM (13 bis 507 mm2) und bei anderen Kabelverbindern bis zu 1500 (760 mm2) ab.
Anwendungsbereiche
- Schienen- und Bahnverkehr
- Nahverkehr
- Energieübertragung
- Militär
- Gelände