Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Es sind zahlreiche Abdeckungsdesigns verfügbar, die auf eine Vielzahl verschiedener Wiedereinschalter passen. TE bietet auch Strumpfschläuche und Schläuche zur Isolierung von Leitungen, sowie BCAC-Abdeckungen zum Schutz von Blitz-ableitern auf Wiedereinschaltereinheiten.  Das als ein Stück entworfene Gelenkdesign lässt sich leicht und schnell um den

Aufsatzkragen montieren und mithilfe der mitgelieferten Haltestifte sichern, um jahrelang zuverlässige Dienste zu erweisen. Die Abdeckung lässt sich für Wartungszwecke entfernen und dann neu verwenden, wodurch die Gesamt-lebensdauer erhöht wird und Kosten gesenkt werden.

Wichtige Eigenschaften

  • Zuverlässiger Ausfallschutz
  • Robustes, kriechstromfestes, vernetztes Polymer
  • Zugelassen für Wiedereinschalter mit 35 kV
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

  • Isolatortyp/ANSI  Polymer oder Porzellan

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Isolationsmaterial  Porzellan

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

Abmessungen

  • Außenschirmdurchmesser (mm) 198.12, 215.9

  • Außenschirmdurchmesser (in) 7.8, 8.5

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (mm) 44.45 – 95.25, 50.8 – 114.3

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (in) 2 – 4.5, 1.75 – 3.75

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung, Umspannwerk

  • Kompatible Komponenten  Durchführungen/Isolatoren

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCIC-RECC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten