Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Abdeckung BCIC-115-PH besteht aus dickem BCIS-Material und kann sowohl an Porzellan- als auch an Polymerisolatoren eingesetzt werden. Der über 2 m lange Körper mit Schraubenverriegelungssystem kann mit stromführenden oder abgeschalteten Installationen verwendet werden. Dank ihrem einzigartigen Design ist es möglich, dass die BCIC-115-PH Abdeckung auf dem untersten Isolator für Porzellan I Faserkonstruktionen aufliegt. Bei Polymer-/Faserkonstruktionen ruht die Abdeckung auf einem verschraubten Kragen auf dem untersten Teil der Isolatorfaser.

Der Kragen ist aus unserem robusten BCIS-Material gefertigt. Die TE Raychem Isolierabdeckungen verhindern seit Jahren Ausfälle, die durch verschiedenste Tiere verursacht werden können.

Das Design der Abdeckung BCIC nutzt erstklassige vernetzte Hochspannungsmaterialien. Das robuste, kriechstromfeste, UV-beständige Hochtemperatur-Polymer gewährleistet langfristige Leistung selbst unter äußerst extremen Umgebungsbedingungen.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Vernetztes Polymer
  • Für den Überschlag-Schutz bei Anwendungen mit bis zu 115 kV ausgelegt
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

  • Isolationsmaterial  Polymer

Abmessungen

  • Isolationsabdeckung  1879.6 mm [ 74 in ]

  • Außenschirmdurchmesser  228.6 – 304.8 mm [ 9 – 12 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Getriebe

  • Kompatible Komponenten  Isolator I Faser

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika, Amerika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Asien, China

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 115

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCIC-TFPC

Literatur