Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die BMOD Produktfamilie der Produktreihe Raychem von TE ist in zwei Ausführungen verfügbar: Niederspannungs-BMODs eignen sich für den Einsatz in Niederspannungsanwendungen bis zu 1 kV, und Mittelspannungs-BMODs mit hervorragender Leistung im Außenbereich und hoher Kriechstromfestigkeit sind für Mittelspannungen bis zu 36 kV ausgelegt. Sie können auf blanken Sammelschienen, in Schaltanlagenverbindungen, Umspannwerken und anderen elektrischen Anlagen verwendet werden. Mit unseren BMOD Abdeckungen können unsere Ausrüstungsentwickler die Luftzwischenräume zwischen den Sammelschienen verringern, wenn sie in Kombination mit den Warmschrumpfschläuchen oder -bändern der Produktreihe Raychem von TE verwendet werden. Sie bieten Schutz vor Überschlägen bei T-, Winkelstecker- und geraden Verbindungen mit 1 x 1 Sammelschienenkombinationen. Kaltschrumpf-Halbschalen werden mit Push-Fit-Verschlüssen für die nachträgliche Montage befestigt, und sie können entfernt und wiederverwendet werden. Sie sind in Größen von 50 mm, 75 mm und 100 mm verfügbar und können so bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Unsere BMOD Abdeckungen sind für Sammelschienen mit einer Dicke von maximal 12 mm verwendbar.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Geeignet für Innen‑ und Außenanwendungen mit BMOD 36 kV
  • Ausgezeichnete UV-Leistung und hohe Kriechstromfestigkeit sowie geringe Toxizität mit BMOD 36 kV
  • Flammwidrig
  • Betriebstemperatur bis +105 °C
  • Einfache Montage und Entfernung für Kontroll- und Wartungszwecke
  • Kompatibel mit LVIT, LVBT, BBIT, BPTM, HVBT und MVFT der Produktreihe Raychem von TE
  1. So montieren Sie Raychem BMOD von TE

Schauen Sie sich unser Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie unsere Abdeckung für Sammelschienenverbindungen (BMOD) montieren. (Englisch)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Vernetztes Polyethylen

  • Isolierabdeckung – Technologie  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch deaktiviert

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

  • Isolatortyp  Sammelschiene

Elektrische Kennwerte

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Spannungsklasse (kV) ≤ 35, ≤ 36

Sonstige Eigenschaften

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Equipment  Sammelleiter

  • Montage unter Strom  Nein

  • Niedriger Halogengehalt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BMOD

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten