Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatzkategorie  Industriestandard, Hochgeschwindigkeit

  • Kabelsatztyp  QSFP28

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP28-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  QSFP28-Stecker

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Weitere

  • Kabelsatzlänge  1.5 m [ 4.92 ft ]

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 25

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 32

  • Drahtgröße (mm²) .032

  • Kabelaußendurchmesser  4.7 mm [ .185 in ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-N49032

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.