• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein, Ohne

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, B, D

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8, 12

  • Anzahl der Leistungspole  3, 4, 5, 0

  • Anzahl der Signalpositionen  2, 3, 4, 5, 8, 12, 0

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Abgedichtet, Elastomergedichtet

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Positive-Stop-Ferrule  Ohne

  • Produktgewicht (g) 14, 14.5, 14.9, 15.3, 16, 13,5

  • Produktgewicht (oz) 0,9392, 1,0064, 0,8512, 0,8832, 0,9216

  • Flüssigkeitstyp  Keine

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kupferlegierung

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer), Polyamid GF

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 16)  3, 4, 5

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2, 4, 16

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch, Mutter, Quadratischer Flansch

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, D

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  12, 18

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) 1.5 – 3.2, 2 – 3

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (in) ,079 – ,118, ,071 – ,126

Verwendungsbedingungen

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  7, IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 100

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

  • Geschirmt  Ja, Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C73765-M1H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten