Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

  • Litzenanzahl  133, 665, 817, 1045, 1330, 1665

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, E.C. Aluminium, Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes flexibles ETFE

  • Leitungsfarbe (Basis)  Weiß, Schwarz

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 25, 27, 29, 30

  • Drahtgröße (AWG) 1, 1/0, 2/0, 2, 3/0, 4, 6, 8

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 5,87, 5,49, 6,78, 8,26, 10,34, 10,72, 11,51, 12,8, 14,05, 16

  • Kabelaußendurchmesser (in) 0,407, 0,422, 0,504, 0,63, 0,231, 0,267, 0,325, 0,553, 0,453, .216

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 4,2, 5,27, 5,26, 6,65, 8,38, 9,39, 10,41, 11,62, 11,61

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,37, 0,457, 0,262, 0,208, 0,395, 0,207, 0,166, 0,33, 0,5, 0,41, 0,36

  • Kabellänge (ft) 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200, -65 – 150

  • Kabeltyp  CMC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CMC-CABLE

Literatur