Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Kabelmuffentyp  Crimp, Mechanische Eigenschaften

  • Leistungskomponenten-Optionen  Presskabelschuh enthalten (Leiter)

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Gerade Muffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferband

Abmessungen

  • Kabelverbindungstyp  Schraubtechnik, Pressverbinder

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 400, 200, 325, 150, 60, 250, 100, 500

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Kunststoff (XLPE)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  JCAA A503

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Japan

Weitere

  • Installationsanleitung  Japanisch

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 22, ≤ 33

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJA-JP

Literatur