Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Materialsystem  Silikon

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Mittelspannungs-Verbindungsmuffe, Trennbare Muffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, FS, Mittig neutral

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15, ≤ 28

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Silikonkautschuk

Abmessungen

  • Länge (installiert)  610 mm [ 24 in ]

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 300 – 750, 350 – 750, 4/0 – 500, 500 – 1000

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 29,3 – 20,7, 26,2 – 40., 26,2 – 40, 17,5 – 30,5, 32,5 – 52

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,28 – 2,05, 1,153 – 0,814, ,69 – 1,2, 1,03 – 1,58

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 6,8 – 13,4, 18,7 – 29,3, 9,6 – 20,7, 15,7 – 25,4, 14,5 – 25,3

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) ,268 – ,528, ,736 – 1,152, 0,616 – 0,998, ,57 – ,998, ,376 – ,813

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 38.1, 52.07, 66.04

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 1.5, 2.05, 2.6

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EDR-5582, IEEE 386, IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Karton

Weitere

  • Produktverwendung  Stromkabel

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJD

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.