Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  09

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dreifach-Abdichtung

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Spaltenanzahl  3

  • Anzahl der Leistungspole  9

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

  • Anzahl der Positionen  9

  • Anzahl der Reihen  3

  • Anzahl der Kontaktkammern  9

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 500

  • Betriebsspannung (VAC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, N

  • Dichtungsmaterial  Fluorsilikon

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Dichtungstyp  Durchführungsdichtung, Schalttafeldichtung, Stirnflächendichtung

  • Steckverbinderdichtung – Farbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Signalkontaktmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Leiterplatten-Montagemethode  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Führungspfosten

  • Panelmontage – Ausführung  Clip, Montagebohrung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Druckknopfklinke

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Aufbau des Lötendstücks

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz

  • Gehäusematerial  Zusammensetzung

  • Außengehäusematerial  Zusammensetzung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

  • Produktlänge  24.62 mm [ .969 in ]

  • Produktbreite  14.2 mm [ .559 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderhöhe  16.78 mm [ .66 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D369-B99

Literatur

Keine Dokumentation verfügbar.