Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der TSYS02D Sensor ist ein eigenständiger Temperatursensor, der bei der Fertigung vollständig kalibriert wird. Der Sensor kann mit 1,5 V bis 3,6 V betrieben werden. Der TSYS02D umfasst einen Standbymodus mit geringem Energieverbrauch für Anwendungen mit begrenzten Energieressourcen. 

Spezifikationen

  • Messung der Temperatur von -40 °C bis 125 °C
  • I2C-Kommunikation
  • Vollständig kalibriert
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Sehr geringer Stromverbrauch  

Leistung

  • Genauigkeit von -5 °C bis 50 °C: 0,2 °C
  • Genauigkeit von -20 °C bis 100 °C: 0,5 °C
  • Genauigkeit von -40 °C bis 125 °C: 1 °C
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Betrieb von 1,5 V bis 3,6 V
  • Zeitkonstante: 4 Sekunden (typisch)
  • Umwandlungszeit: 43 ms (typisch)  

Vorteile

  • Mit Digilent Pmod™ kompatibler Steckverbinder mit 12 Stiften
  • I2C-Schnittstelle
  • Sekundärer Steckverbinder mit 12 Stiften für Bus-System
  • FPGA-Treiber für blankes Metall stehen zum Herunterladen bereit.
  • µC C Code-Treiber stehen zum Herunterladen bereit.
  • 24/16-Bit-Auflösung für Temperatur
  • Auf Chip gespeicherte Parameter  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorentwicklung und -bewertung – Produkttyp  Peripheriemodule

  • Sensortyp  Temperatur

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-DCS0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten