Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Merkmale des MEMS-Beschleunigungsmessers 3038 sind seine Messsicherheit und die einfache Montage in hermetisch abgedichteter SMD-Bauweise.  Das gasgedämpfte piezoresistive MEMS-Messelement zeichnet sich durch hervorragende Langzeitstabilität aus. Der Sensor mit Millivolt-Ausgangssignal und einem mechanischen Überlastschutz bei Stoßkräften größer als 10.000 g bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vorteile

  • Dynamischer Bereich ±50 g bis ±6000 g
  • Beschleunigungsmesser für die Leiterplattenmontage
  • Geringer Stromverbrauch
  • Hermetisches LCC Gehäuse
  • Gleichstromsignal, Gasdämpfung
  • Bandbreite 5.000 Hz

Anwendungen

  • Raue Umgebungen
  • Vibrations- und Schocküberwachung
  • Schlagfestigkeitstests
  • Zünd- und Sicherheitsvorrichtungen
  • Munitionsprüfungen
  • Fahrzeugsicherheitstests
  • Fallprüfungen
  • Biomechanische Prüfungen
  • Rammarbeiten
  • Eingebettete Anwendungen
  • Instrumentierung
  • Maschinen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Eingebettet

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±25

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-100 bis 0-5000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Keramik

  • Produktgewicht (g) .6

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Löten

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 50 – 6000

  • Empfindlichkeitsbereich (mV/g) .1 – 2

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50, 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .1, .16, .4, .8, 1, 2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EAC0003

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen