Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Er ist mit Dynamikbereichen von ±10 g und ±50 g verfügbar und bietet einen flachen Frequenzgang bis 6 kHz. Der Beschleunigungsmesser weist eine hermetische Konstruktion mit TO-8-Sockelkonfiguration auf.

Das Modell 808 ist mit einem piezokeramischen Kristall und einem integrierten Ladungsverstärker in einem vollständig abgeschirmten Gehäuse ausgestattet und eignet sich für viele eingebettete OEM-Anwendungen. Der Beschleunigungsmesser wird in zwei Konfigurationen angeboten: jeweils eine für die Klebe- sowie eine für die Bolzenmontage.

VORTEILE

  • Beschleunigungsmesser der TO-8 Serie 
  • Zweileiter-IEPE-Schnittstelle 
  • Kostengünstige eingebettete Anwendungen 
  • Große Bandbreite bis 6 kHz
  • Bereiche von ±10 g und ±50 g
  • Große Bandbreite bis zu 6 kHz
  • Hermetisch abgedichtet
  • Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C
  • Design mit geerdetem Gehäuse
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Eingebettet

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht (g) 20

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Gesamtbeschleunigungsbereich (±) (g) 10 – 50

  • Empfindlichkeitsbereich (mV/g) 100 – 500

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 10, 50

  • Empfindlichkeit (mV/g) 100, 500

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 1 bis 3000

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage, Klebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-EAC0010

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten