F: Wie groß ist die Bandbreite bzw. der Frequenzgang der einzelnen Achsen des triaxialen Beschleunigungsmessers 830M1?
A: Jede Achse bietet einen flachen Frequenzgang von 6 Hz bis 6 kHz (±1 dB) oder 2 Hz bis 10 kHz (±3 dB)
F: Welche Sensortechnologie wird bei der Konstruktion des triaxialen Beschleunigungsmessers 830M1 verwendet?
A: Der eingebettete Beschleunigungsmesser verwendet piezoelektrische (PE) Keramik-Sensorelemente im Schermodus.
F: Ist Reflow-Löten für den triaxialen Beschleunigungsmesser 830M1 in einem automatisierten SMT-Prozess möglich?
A: Ja, der eingebettete Beschleunigungsmesser ist für das Reflow-Löten auf Keramik- oder FR4-Leiterplatten ausgelegt. Empfehlungen für geeignete Reflow-Profile finden Sie im 830M1 -Datenblatt.
F: Wie hoch ist die Messauflösung des 830M1 Beschleunigungsmessers?
A: Die Messauflösung eines Beschleunigungsmessers wird durch seine Rauschleistung bestimmt. Für den 830M1 beträgt das RMS-Rauschen (Restrauschen) innerhalb des Passbandes je nach Reichweite 6,3 bis 40 mg. Die spektrale Rauschdichte bei 1 kHz beträgt 45 bis 280 µg/√Hz, wiederum abhängig vom Bereich. Weitere Informationen finden Sie im 830M1-Datenblatt.
F: Ist in der Konstruktion des 830M1-Beschleunigungsmessers auch ein Ausgang zur Temperaturmessung enthalten?
A: Ja, ein Ni1000 RTD (Widerstandstemperaturdetektor, mit positivem Temperaturkoeffizienten des Widerstands) ist zwischen den Pads 8 und 7 angeschlossen. Der Temperaturkoeffizient beträgt 6.138 ppm/K.
F: Was ist der Vorteil einer triaxialen Lösung im Beschleunigungsmesser?
A: Das Gerät kann bei jeder Ausrichtung an der zu überwachenden Maschine montiert werden. Jede Achse kann einzeln überwacht werden. Die drei Beschleunigungssignale können bei Bedarf verarbeitet werden, um einen einzelnen Messwert zu erhalten. Einige Defekte können unterschiedliche Intensität in verschiedenen Achsen aufweisen – zum Beispiel kann eine Welle axiale oder radiale Rundlaufbedingungen (oder beides) aufweisen.
F: Kann ich diesen Beschleunigungsmesser verwenden, wenn ich eine biaxiale Lösung benötige?
A: Ja, wählen Sie einfach 2 der 3 verfügbaren Achsen aus, mit dem Vorteil, dass die Montageausrichtung flexibler sein kann als bei einem biaxialen Gerät.
F: Wie hoch ist der Stromverbrauch, die Erregerspannung dieses Sensors?
A: Die Versorgungsspannung kann zwischen 3,3 V und 5,5 V liegen, der maximale Versorgungsstrom (bei offenem Ausgang) beträgt 200 µA. Der maximale Stromverbrauch unter diesen Bedingungen beträgt 1,1 mW. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der durchschnittlichen Beschleunigung ab, und der Stromverbrauch kann steigen, wenn die Ausgänge mit niedrigen Impedanzen verbunden sind.
F: Liefert TE mit jedem triaxialen Beschleunigungsmesser 830M1 Kalibrierdaten?
A: Ja, jede Achse wird einzeln getestet und die exakte Empfindlichkeit (bei 80 Hz Referenzfrequenz) wird mit jedem Teil geliefert.