Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Durchführungseinsatz wird mit einem universellen Durchführungsschacht verbunden und wird bei der Feldinstallation und beim Austausch von Lasttrenn-Winkelsteckern eingesetzt. Durchführungseinsatz und Winkelkabelstecker bieten eine vollständig abgeschirmte, tauchfeste Verbindung gemäß IEEE 386. Diese Durchführ-ungseinsätze können darum auch mit den Produkten anderer Hersteller ausgewechselt werden, die ebenfalls diesem Industriestandard entsprechen.

Wichtige Eigenschaften

  • Hochwertige, mit Peroxid ausgehärtete EPDM-Isolierung
  • Umfasst Erdungsstreifen für die Verbindung eines Beilaufdrahts zum Erhalt der Sicherheit der spannungsfreien Front.
  • Bietet isolierte, vollständig abgeschirmte, tauchfeste Verbindung
  • Entspricht der Norm ANSI/IEEE 386
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Betrieb/Anwendung

  • Lasttrennstecker-Produkttyp  Hülseneinsatz

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer, Aluminium

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Stromversorgungs-Verbindertyp  Kompression

  • Durchführungstyp  200A

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 25, ≤ 15

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ELB-BI

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten