Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Einbau wird dadurch erleichtert, dass eine bestimmte Anzahl an Abmessungen modifiziert werden kann. Der FN1010 eignet sich für zahlreiche Anwendungen mit Hubmotoren und Fördergeräten. Mithilfe der Lastmessbolzen können die Kräfte an rotierenden Komponenten (Riemen-scheiben, Laufrollen usw.) gemessen werden. Die Bolzen können direkt an Verbindungsgliedern angebracht werden. Das Messelement wird mit Dünnfilm-Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brückenschaltung befestigt. Alle FN1010 Lastmessbolzen umfassen eine verkeilte Verdrehschutznut. Optional können die Lastmessbolzen für bestimmte Anwendungen wasserdicht gemacht werden. Dabei bleiben sie jedoch unempfindlich gegenüber hydrostatischem Druck. Darüber hinaus ist der FN1010 mit einem integrierten Analogausgang mit hohem Pegel verfügbar. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet TE häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

Vorteile

  • Lastmessbolzendesign
  • Bereich von 10 bis 2000 kN
  • Weitere Bereiche auf Anfrage
  • Spannungs- oder Stromausgang
  • Zugkraft und Kompression
  • Optional: wasserdicht
  • Hoher Sicherheitskoeffizient
  • Optional: wasserdicht
  • Bidirektionale Versionen erhältlich
  • Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Kraftmesszellen

Weitere

  • Kraftrichtung  Zugkraft, Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 10000 – 2000000

  • Endbereich (lbf) 2000 – 400000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 12 – 36, '-15 – 15, 10, 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±1

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50, IP68, IP65, IP67

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 V, ±1,5 mV/V, ±5 V, 4 – 20 mA

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten