Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der FN3030 eignet sich gut für die Anpassung an industrielle Anwendungen. Der Schutzumfang kann für extreme Umgebungen nachgerüstet werden.  Außerdem ist für hohe Ausgangsleistungen ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich.

Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen.

Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit. 

Vorteile

  • S-Beam Messzelle
  • 50 bis 100.000 N
  • Edelstahl oder Aluminium
  • Kabeleinführung oder Steckverbinderausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker 
  • Zugkraft und Kompression
  • Optionale Stangenköpfe
  • Genauigkeit: 0,1 % F.S.
  • Modell für hohe Ausgangsleistung mit integriertem Verstärker
  • Geringe Kosten

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Kraftmesszellen

Weitere

  • Kraftrichtung  Zugkraft, Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 50 – 100000

  • Endbereich (lbf) 10 – 20000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) '-15 – 15, 10, 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,1

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±2 V, ±2 mV/V, ±5 V

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten