Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Abmessungen sind in den Standardbereichen von 0-100 bis 0-20000 N identisch. Dadurch kann der Sensor während der Prüfung mit Sensoren unterschiedlicher Bereiche ausgetauscht werden, ohne mechanische Veränderungen vorzunehmen. Das Sensordesign minimiert Transversaleffekte. Für hohe Ausgangsleistungen ist ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich, neben zahlreichen weiteren Optionen. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung

von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen.

Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

VORTEILE

  • Pancake-Messzelle
  • Bereich von 100 bis 20.000 N (20 bis 4.000 lbf)
  • Genauigkeit: 0,1 % F.S.
  • Edelstahl oder Aluminium
  • Steckverbinder oder Kabeldurchführungsausgang
  • Auf Anfrage integrierter Verstärker
  • Identisches Gehäuse für alle Bereiche 
  • Zugkraft und Kompression 
  • Optionale mechanische Anschläge
  • Optional: Spannscheibe, Lastknopf

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 2000, 0 – 200, 0 – 5000, 0 – 500, 0 – 20000, 0 – 10000, 0 – 1000

  • Endbereich (lbf) 0 – 2248, 0 – 1124, 0 – 449.6, 0 – 44.96, 0 – 224.8, 0 – 4496, 0 – 112.4

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10, 10 – 30, '-15 – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,1

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±1,5 mV/V, ±2 V, ±5 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression, Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±.5

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0012

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten