Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Integrierte mechanische Anschläge schützen vor versehentlichen Zugkraft- und Drucküberlasten. Für hohe Ausgangsleistungen ist ein Modell mit integriertem Verstärker erhältlich. Für niedrigere Bereiche bietet ein anderer Sensor, Modell FN3280, Messbereiche von 0-1 bis 0-5 N. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren arbeitet Measurement Specialties, Inc. häufig mit den Kunden zusammen, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumgebungen zu entwickeln und anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.
Vorteile
Bereiche von 10 bis 2000 N
S-Strahl-Sensor mit mechanischen Anschläge zum Schutz vor Zugkraft- und Drucküberlasten
Kombinierte Linearität & Hysterese < 0,05 % F.S.
Hoher Ausgangspegel mit integriertem Verstärker
Hohe Genauigkeit
Zugkraft und Kompression
Integrierte mechanische Anschläge
Integrierter Verstärker optional
Kabel- oder Steckverbinderausgang
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.