Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Anders als Sensoren mit flachen Kraftangriffsflächen verfügt die XFC200R über einen kugelförmigen Lastknopf, der präzisere Messungen ermöglicht.  Die für die Größe und Messbereiche hohe Steifigkeit ermöglicht Messungen bei dynamischen Anwendungen. Eine Zugentlastungsfeder verstärkt den Kabelausgang. Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen mikrobearbeiteten Silizium-Dehnungsmessstreifen versehen ist. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Die abgestimmten Komponenten (Sensor, Netzteil, Verstärker und digitale Anzeige) sind formatiert, kalibriert und sofort einsatzbereit.

VORTEILE

  • Bereich von 0-2 N bis 0-10 kN
  • Kompression
  • Hohe Steifigkeit
  • Integrierter kugelförmiger Lastknopf
  • Für statische und dynamische Anwendungen
  • Hohe Überlastkapazität
  • Hohe Genauigkeit in niedrigen Bereichen
  • Integrierter kugelförmiger Lastknopf 
  • Kompaktes Design
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 2 – 10000

  • Endbereich (lbf) .4 – 2000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±100 mV

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0019

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten