Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Miniaturformat und das geringe Gewicht ermöglichen Prüfungen, bei denen diese Bedingungen erfüllt sein müssen.  Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium versehen ist. Diese Silizium-Dehnungsmessstreifen ermöglichen eine optimale Leistung der Messzelle bei niedrigen Bereichen und Frequenzen. TE Connectivity (TE) hat weitere mechanische Schnittstellen entwickelt, wie z. B. XFTC300 mit zwei Außengewinden und XFTC320 mit zwei Innengewinden. Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und hilfreiche Tipps zu geben. 

Vorteile

  • Bereich von 0-2 N bis 0-2 kN
  • Zugkraft und Kompression
  • Hohe Überlastkapazität 
  • Kleines und leicht zu montierendes Design
  • Optionale Verbesserung mit IP-Einstufung
  • Erweiterter Temperaturbereich verfügbar
  • Weitere Außen-/Innengewinde verfügbar

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen

Weitere

  • Kraftrichtung  Zugkraft, Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 2 – 2000

  • Endbereich (lbf) .4 – 400

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) '-15 – 15, 10, 10 – 30

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±10 mV/V, ±2 V, ±5 V

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0026

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten