Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Miniaturgröße ermöglicht Prüfungen in beengten Platzverhältnissen.  Das Messelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen Dehnungsmessstreifen aus mikrobearbeitetem Silizium versehen ist. Diese Silizium-Dehnungsmessstreifen ermöglichen eine optimale Leistung der Messzelle bei niedrigen Bereichen und Frequenzen. Eine Zugentlastungsfeder verstärkt den Kabelausgang.
Mit seinem Außen-/Innengewinde ist der XFTC311 leicht in Industrie- und OEM-Anwendungen zu installieren.
Auf Anfrage erhalten Sie Dokumente mit Anleitungen, um Ihnen die Auswahl und den Gebrauch unserer Sensoren zu erleichtern und Ihnen hilfreiche Tipps zu geben. 

Vorteile

  • Bereich von 0-500 N bis 0-10 kN
  • Zugkraft und Kompression
  • Linearität ≤±0,5 % FS
  • M5- und M10-Außen-/Innengewinde
  • Optionale Verbesserung mit IP-Einstufung
  • Erweiterter Temperaturbereich als Option
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftmesszelle – Sensortyp  Miniatur-Kraftmesszellen

Weitere

  • Kraftrichtung  Zugkraft, Kompression

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 500 – 10000

  • Endbereich (lbf) 100 – 2000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ±100 mV, ±50 mV

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0027

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten