Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kraftmesszelle – Sensortyp
Miniatur-Kraftmesszellen
Weitere
-
Kraftrichtung
Zugkraft, Kompression
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Newton)
500 – 10000
-
Endbereich (lbf)
100 – 2000
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
10
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Genauigkeit (% of FS)
±,5
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
±100 mV, ±50 mV
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-FLS0029