Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Diese Wägezelle verfügt über glatte Außenflächen, um ein Hängenbleiben an Dummy- oder Airbag-Materialien zu verhindern und gleichzeitig den Widerstand und Reibungsfehler zu reduzieren. Die Möglichkeit eines Austauschs des Kabels durch den Anwender gewährleistet bei einem Kabelschaden den schnellen Anschluss von Austauschkabeln, so dass Ihre Prüfeinrichtung jederzeit uneingeschränkt in Betrieb bleibt. Die rauscharme Wheatstone-Brücke besteht aus Metallfolien-Dehnungsmessstreifen, die eine Skalenendwertausgabe von typischerweise 2 mV/V bieten. Die Wägezelle EL20-S458 kann mit einer Vielzahl von Optionen konfiguriert werden, um das Gerät genau auf Ihre Anwendung abzustimmen: Wählen Sie aus mehreren standardmäßig kompensierten Temperaturbereichen, geschlitzten oder gerändelten Achsen, Eingangsspannungen, Anschlusslängen oder spezifizieren Sie einzigartige Kombinationen dieser Optionen.

Vorteile

  • Supermassearmes Titandesign
  • Ultramassearme geschlitzte Titanachsen verfügbar
  • Rauscharm
  • Optional linearisierter Ausgang mit hohem Pegel  

Anwendungen

  • Crashtests in der Automobilindustrie
  • Militärische Nutzlastbeförderung
  • Fallschirmhaltegurtlasten (sportlicher wie militärischer Einsatz)
  • Systeme für die automatische Reserveschirmauslösung  
Horizontale Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Automotive Load Cells

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 0 – 25000, 0 – 5000

  • Endbereich (lbf) 0 – 1000, 0 – 5000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  1,5 mV/V, 4 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Kraftrichtung  Zugkraft

  • Nullverschiebung in CTR (%FS/°C) ±1/50

  • Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C) ±1/50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-FLS0038

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten