Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kraftmesszelle – Sensortyp
Kraftmesszellen
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Newton)
1000 - 100000
-
Endbereich (lbf)
200 - 20000
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
5
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
-
Genauigkeit (% of FS)
±,05
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
±1 mV/V, ±2 mV/V
Weitere
-
Kraftrichtung
Kompression, Zugkraft
-
Nullverschiebung in CTR (%FS/°C)
±.4/50
-
Empfindlichkeitsveränderung (%FS/°C)
±.5/50
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-FLS0039