Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der HTU20P(F) befindet sich einem reflow-lötfähigen DFN-Gehäuse (Dual Flat No Leads) von 3 x 3 0,9 mm und setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Größe und Intelligenz. Dieser Sensor bietet kalibrierte, linearisierte Signale im analogen Pulsweitenmodulationsformat (Pulse Width Modulated).
Der Miniatursensor HTU20P(F) für relative Feuchte und Temperatur bietet kalibrierte, linearisierte Signale im analogen Pulsweitenmodulationsformat (Pulse Width Modulated). HTU20P(F) Feuchtigkeitssensoren sind spezielle Feuchte- und Temperaturmessumformer für den Plug-and-Play-Einsatz in OEM-Anwendungen, die zuverlässige und präzise Messungen erfordern. Diese Sensoren mit niedrigem Stromverbrauch sind für kostensensible und hochvolumige Anwendungen mit starken Platzeinschränkungen ausgelegt. Das PWM-Signal verfügt über eine Grundfrequenz von 120 Hz, das Datensignal wird über eine SDA-Leitung bereitgestellt. Hohe oder niedrige SCL-Werte ermöglichen jeweils das Umschalten zwischen Feuchtigkeit und Temperatur. Der Sensor misst zwei Mal pro Sekunde. Das PWM-Signal kann über einen zusätzlichen Tiefpassfilter in eine analoge ratiometrische Schnittstelle umgewandelt werden. Dank der Fortschritte von TE bei der Miniaturisierung des Sensors wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert – und letztendlich profitieren alle Geräte vom hochmodernen Energiesparmodus. Der HTU20 ist auch mit digitaler I²C (HTU20D(F) verfügbar. Der optionale PTFE-Membranfilter (F) schützt die analogen HTU20P-Feuchtigkeitssensoren vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser sowie vor Verunreinigungen durch Partikel.
Vorteile
Gehäuse in DFN-Ausführung
Analoger Ausgang für relative Feuchte und Temperatur, PWM-Schnittstelle
Vollständig kalibriert
Bleifreier Sensor, für Reflow-Löten geeignet
Geringer Stromverbrauch
Schnelle Reaktionszeit
Unter Bezugsbedingungen ohne Kalibrierung vollständig austauschbar
Sofortige Entsättigung nach langen Sättigungsphasen
Geeignet für automatisierte Montageverfahren, einschließlich bleifreien und Reflow-Verfahren
Individuelle Beschriftung zur Einhaltung der strengen Anforderungen an Rückverfolgbarkeit
Lesen Sie, wie der Feuchtigkeits- und Temperatursensor der HTU21 Serie konstante Bedingungen aufrechterhält, um die Effizienz zu erhöhen und Abfälle in Haushaltsgeräten wie Kühlschränken zu verringern.