Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Serie HTG3500 Serie besteht aus speziellen Plug-and-Play-Messumformern für Feuchtigkeits- und Temperatur-messungen für OEM-Anwendungen, die zuverlässige und genaue Messungen erfordern. Der lineare Spannungsausgang und der direkte NTC-Ausgang ermöglichen den direkten Anschluss an einen Mikrocontroller. Die Serie HTG3500 ist für anspruchsvolle und hochvolumige Anwendungen ausgelegt, bei denen der Stromverbrauch entscheidend ist.

Vorteile

  • Geeignet für die Montage in geringen Mengen 
  • Produkt frei von Blei, Cr (6+), Cd und Hg. RoHS-konform
  • Vollständige Auswechselbarkeit
  • Besser als +/-3 % relative Feuchte und +/-0,25 °C
  • Feuchtigkeit bei einer relativen Feuchte von 55 % innerhalb von +/-3 % kalibriert
  • Temperaturmessung über NTC-Direktausgang
  • Erwiesene Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität
  • Zuverlässigkeit auch nach mehrfacher Betauung 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  RHT

  • Schnittstellen-Signaltyp  Analog

Elektrische Kennwerte

  • Nennwiderstandstoleranz @25 °C (%) 1

  • Nennwiderstand bei 25 °C (kΩ) 10

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (VDC) 20

  • Nennleistung @55%RH (bei 5 VDC) (V) 2.48

  • Stromverbrauch (mA) 1.2

  • Ausgangsimpedanz (Ω) 50

Verwendungsbedingungen

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

  • Genauigkeit (%RH) ±3

  • Temperaturkoeffizient (%RH/°C) -.05

  • Empfindlichkeit (mV/%RH) 26

Weitere

  • β-Wert B25/50 (K) 3380

  • Reaktionszeit (seconds) 10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HSMM0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten