• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig, Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Polytetrafluorethylen (PTFE)

Abmessungen

  • Produktlänge  13 mm [ .512 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 2.26, 2.84, 4.52

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .088, .111, .112, .177

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.4, 3.1, 6.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .094, .122, .251

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 4.52 – 6.4, 2.26 – 2.4, 2.84 – 3.1

  • Größenbereich der Schläuche (in) .112 – .122, .088 – .094, .111 – .122, .177 – .251

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tasche und Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-AT053

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten