• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Durchsichtig, Gelb, Grau, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .12, .15, .2, .25

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .005, .006, .008, .01

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .45, .55, .64, .65, .75, .85, 1, 1.15

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .018, .022, .026, .03, .033, .039, .045

  • Produktlänge (mm) 10, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 50, 55, 60, 74, 75, 85

  • Produktlänge (in) .394, .787, .984, 1.102, 1.181, 1.26, 1.378, 1.575, 1.969, 2.165, 2.362, 2.913, 2.953, 3.346

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .02, .039, .079, .118, .157, .236, .315, .512

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.5, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 39

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .059, .118, .236, .354, .472, .709, .945, 1.535

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3 – 9, 8 – 24, 1 – 3, .5 – 1.5, 2 – 6, 6 – 18, 13 – 39, 4 – 12

  • Größenbereich der Schläuche (in) .315 – .945, .079 – .236, .039 – .118, .157 – .472, .02 – .059, .118 – .354, .236 – .709, .512 – 1.535

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend, Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA, USA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Flache Spule, Mini-Spule, Spule, Stück, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-CGPT2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten