Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Schwarz

  • Schrumpfrate  4:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.42, 1.15, 2.14, 2.2, 1.78

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .087, .045, .056, .084, .07, .071

  • Produktlänge (mm) 65, 30, 50, 1220, 70, 40

  • Produktlänge (in) 1.575, 1.181, 48.031, 2.56, 1.182, 1.97, 2.76

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 2.41, 1.78

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 4.5, 1.65, 2.4, 1.27

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .094, .065, .177, .05

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 5.7, 10.8, 7.5, 17.5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .295, .224, .689, .425

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1.65 – 7.5, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.5 – 17.5

  • Größenbereich der Schläuche (in) .05 – .224, .177 – .689, .065 – .295, .094 – .425

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz, Feuchtigkeit

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 110

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend, Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelwandig

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stück, Tasche und Box, Stab

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten, Abrieb

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-DSPL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten