• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandmaterialtyp  Faser und Stoff

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Autoreinigungsmittel, Batteriesäure, Bleifreies Benzin, Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Orange, Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Polyethylen/Polyester

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.02

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.02

  • Produktlänge (mm) 35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 142, 150, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 215, 220, 225, 240, 250, 255, 260, 265, 275, 280, 285, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 370, 380, 385, 390, 420, 430, 460, 470, 530, 665, 725, 850, 930, 960, 1120, 1300

  • Produktlänge (in) 1.378, 1.575, 1.772, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.74, 3.937, 4.134, 4.331, 4.528, 4.724, 4.921, 5.118, 5.315, 5.512, 5.591, 5.906, 6.299, 6.496, 6.693, 6.89, 7.087, 7.283, 7.48, 7.677, 7.874, 8.267, 8.465, 8.661, 8.858, 9.449, 9.843, 10.039, 10.236, 10.433, 10.827, 11.024, 11.22, 11.417, 11.811, 12.008, 12.204, 12.205, 12.402, 12.598, 12.795, 12.992, 13.189, 13.386, 13.583, 13.78, 14.567, 14.961, 15.157, 15.354, 16.535, 16.929, 18.11, 18.504, 20.866, 26.181, 28.543, 33.464, 36.614, 37.795, 44.094, 51.181

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 3, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .118, .236, .394, .472, .591, .669, .787, .984, 1.181, 1.378, 1.575, 1.969

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 6, 12, 20, 25, 30, 34, 40, 50, 60, 70, 80, 100

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .236, .472, .787, .984, 1.181, 1.339, 1.575, 1.969, 2.362, 2.756, 3.15, 3.937

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 50 – 100, 15 – 30, 35 – 70, 17 – 34, 12 – 25, 6 – 12, 3 – 6

  • Größenbereich der Schläuche (in) .591 – 1.181, 1.969 – 3.937, 1.378 – 2.756, .472 – .984, .118 – .236, .669 – 1.339, .67 – 1.34, .236 – .472

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Keine

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 80

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 110

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Biegung, Durchschlag, Mechanische Schäden, Schwingung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stück, Trommel

Weitere

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-HFT5000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten