• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Batteriesäure, Benzin, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Durchsichtig, Gelb, Grau, Grün, Weiß

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .08, .1, .15, .2

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .004, .006, .008

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .5, .55, .65, .8, .95, 1.05

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .02, .021, .026, .031, .037, .041

  • Produktlänge (mm) 40, 65

  • Produktlänge (in) 1.575, 2.56

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .031, .047, .062, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .63, .784

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 32, 38

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .748, 1, 1.25, 1.49

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, 16 – 32, 4.8 – 9.5, 19 – 38, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .031 – .062, .187 – .375, .63 – 1.26, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .748, .062 – .125, .047 – .094, .5 – 1, .748 – 1.49, .094 – .188

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 65

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 110

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Trommel

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-LSTT2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten