• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  (ATF) Automatikgetriebeflüssigkeit, Bleifreies Benzin, Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Motoröl, Servolenkungsflüssigkeit

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin, Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel, Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  .1 mm [ .004 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  .51 mm [ .02 in ]

  • Produktlänge (mm) 110, 205

  • Produktlänge (in) 4.33, 8.07

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .118, .157, .197, .236, .315, .39, .472, .551

Verwendungsbedingungen

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Aufrauung, Flüssigkeiten, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Amerika, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-NETM1000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten