• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  (ATF) Automatikgetriebeflüssigkeit, Bleifreies Benzin, Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Frostschutz, Motoröl, Servolenkungsflüssigkeit

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 6, 8, 10

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .236, .315, .39

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Spritzschutz

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135, -40 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Aufrauung, Flüssigkeiten, Zugentlastung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-NETM2000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten