Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Doppelwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Rot, Schwarz

  • Schrumpfrate  4:1, 5:1

  • Primärproduktmaterial  Klebemittel, Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.4

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) 1.15, 1.4, 1.8, 2.15, 2.2

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .045, .055, .071, .085, .087

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  1.4 mm [ .055 in ]

  • Produktlänge (mm) 15, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 1220

  • Produktlänge (in) .590, .591, .669, .787, .906, .984, 1.06, 1.063, 1.181, 1.299, 1.378, 1.456, 1.457, 1.496, 1.575, 1.771, 1.772, 1.969, 2.165, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.15, 3.346, 3.543, 3.937, 7.874, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.25, 1.65, 1.7, 2.4, 3, 4.35

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .049, .065, .066, .094, .118, .171

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 5.75, 7.5, 10.8, 11, 14, 18.3

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .226, .295, .425, .433, .551, .72

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 1.65 – 7.5, 1.25 – 5.75, 2.4 – 11, 3 – 14, 4.35 – 18.3, 1.7 – 10.8

  • Größenbereich der Schläuche (in) .118 – .551, .049 – .226, .066 – .425, .065 – .295, .094 – .433, .049 – .22, .171 – .72

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit, Tauchschutz

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 135

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 110

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, EMEA, Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Stab, Stück, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RBKILS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten