Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Luftfahrtkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Braun

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .12, .31, .08, .15

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .003, .005, .006, .012

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .4, .5, 1.01, .43, .64, .89

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .04, .02, .016, .025, .017, .035

  • Produktlänge  1220 mm [ 48.031 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .79, .58, 12.7, 4.74, 2.36, 1.57, 1.17, 19.05, 3.17

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .125, .187, .75, .5, .062, .046, .093, .031, .023

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.36, 9.5, 6.35, 1.6, 25.4, 3.17, 38.1, 1.17, 4.74

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .046, .25, .374, .187, .063, 1, 1.5, .125, .093

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 4.74 – 9.5, 12.7 – 25.4, .79 – 1.6

  • Größenbereich der Schläuche (in) .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .374, .5 – 1, .023 – .046, .125 – .25

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 95

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 135

  • Rückverformungstemperatur (°C) 121

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule, Trommel, Tasche und Box, Stab

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden, Flüssigkeiten, Abrieb, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik, China, US

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RNF1000-CL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten