Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Tubing Product Type  Heat Shrink Tubing

  • Wandtyp  Einwandig

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 125

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150

  • Rückverformungstemperatur (°C) 150

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz)  .15 mm [ .006 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  .43 mm [ .017 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.)  9.5 mm [ .375 in ]

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.)  19.05 mm [ .75 in ]

  • Größenbereich der Schläuche  9.5 – 19.05 mm [ .375 – .75 in ]

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Flugkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Fluorpolymer

  • Flexibilität  Flexibel

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden, Abrieb, Flüssigkeiten, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RW125

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten