• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Benzin, Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Frostschutzflüssigkeit, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Reinigungsmittel, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Fluorpolymer, Vernetztes Polyvinylidenfluorid

  • Flexibilität  Halbfest

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .1, .11, .15, .25, .33, .43, .48

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .004, .006, .01, .013, .017, .019

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .25, .33, .43, .48, .51

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .01, .013, .017, .019, .02

  • Produktlänge (mm) 23, 25, 25.4, 1220

  • Produktlänge (in) .906, .984, 1, 48.031

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .58, .6, .79, .8, 1.17, 1.2, 1.58, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 12.8, 19.05, 19.1, 25.4

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .023, .024, .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .374, .375, .499, .5, .75, 1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .046, .047, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 3.18 – 6.35, 9.53 – 19.05

  • Größenbereich der Schläuche (in) .125 – .25, .375 – .75

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 155

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 175

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Durchschlag, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Spule, Stab, Stück, Tasche und Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Ja

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-RW175

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten