• Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .3

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Keine

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal)  .25 mm [ .01 in ]

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .25, .28

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .01, .011

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .016, .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1.2, 1.4, 1.9, 2.3, 2.8, 3.3, 3.8, 4.4, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .047, .055, .075, .091, .11, .13, .15, .173, .217, .256, .295, .335, .374, .413

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 15.24, .5 – 1.4, 3.5 – 7.1, .4 – 1.2, 2 – 4.15, 2.5 – 5.5, 3 – 6.5, 4 – 8.1

  • Größenbereich der Schläuche (in) .6, .098 – .216, .019 – .055, .138 – .279, .158 – .319, .015 – .047, .079 – .163, .118 – .255

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 70

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 125

  • Rückverformungstemperatur (°C) 90

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Aufrauung, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Flache Spule, Paket, Spule, Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  China

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-VERSAFITV4

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten