Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Geflechtwand

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Polyester

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 130, 160

  • Produktlänge (in) 5.118, 6.299

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 40. – 60., 2. – 6., 19. – 45., 14. – 26., 5. – 16., 3. – 10., 2. – 7., 13. – 32., 20. – 40., 6. – 19., 4. – 12., 30. – 50., 3. – 9., 5. – 12., 38. – 76., 8. – 17., 1. – 5., 7. – 15., 10. – 20., 18. – 34., 32. – 70.

  • Größenbereich der Schläuche (in) .394 – .787, .551 – 1.024, .079 – .236, .039 – .197, .157 – .472, 1.496 – 2.992, .315 – .669, .236 – .748, .709 – 1.339, .787 – 1.575, .079 – .276, .118 – .354, .276 – .591, .118 – .394, 1.575 – 2.362, .512 – 1.26, .197 – .63, .748 – 1.772, 1.26 – 2.756, .197 – .472, 1.181 – 1.969

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  Feuchtigkeit

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -50 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Mechanische Schäden

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Europa

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-HST-VERSAFLEX

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten