Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 22

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 7.7

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Rot

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  CC-Verbindung

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  M12-Sockel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel, Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade, Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrieller Feldbus

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN287-SI113A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen