Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M8, M8-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Stecker, M8-Sockel

  • Kabelsatz (Ende B)  M8-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 15.088 – 15.392, 40, 3 – 3.05, 5 – 5.05, 3, 4.05, 10 – 10.15, 15, 5, 40 – 40.3, 1 – 1.05, 10, 15 – 15.15, 10.05

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig, Doppelseitig

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Industrie-Protokolle  Single-Pair-Ethernet (SPE)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J37-R8

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.